353-1590: LÖFFELGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    353-1590: LÖFFELGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 353-1590
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    SD-Löffel 1200 mm (48") für 315-318 Hex

    Bleiben Sie mit dem SD-Löffel von Cat® auch bei anspruchsvollen Grab- und Ladearbeiten produktiv. Diese Löffel sind widerstandsfähig gegenüber Sand, Caliche und Granit und tragen dazu bei, Ihre Ausfallzeiten und die Ihres Kettenbaggers 315, 316 oder 318 zu minimieren.

    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Breite (mm): 1200
    • Fassungsvermögen (cyd): 1,19
    • Fassungsvermögen (m³): 0,91
    • Gewicht ohne Spitzen (kg): 730
    • Gewicht ohne Spitzen (lb): 1609
    • Schaufeltyp: Severe Duty
    • Zahnhaltergröße: K90
    • Zahnhaltermenge: 6
    excavator
    316E L