353-3976: RIEMEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    353-3976: RIEMEN

    Ersatzteilnummer: 353-3976
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 27,9 mm (1,10 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Rippen: 8
    • Riemenbreite ("): 1,10
    • Riemenlänge ("): 53,58
    • Riementyp: Schlangenkeilriemen
    • Severe Duty: Severe Duty
    meng
    C4.4

    oht
    797B, 795F AC 797F, 793F, 794 AC 793F OEM 793F XQ 797, 795F XQ 793F AC 793F CMD