353-5452: Kamerasatz
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    353-5452: Kamerasatz

    Ersatzteilnummer: 353-5452
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kamerasystemsatz – kundenspezifisch, drei Kameras

    Beschreibung:
    Cat®-Kamerasystemsätze erhöhen die Arbeitssicherheit, indem sie tote Winkel vermeiden. Diesen Satz können Sie individuell an Ihre Ausrüstung und Anwendung anpassen. Jeder Satz enthält:
    • Kamera (3 St.)
    • Bildschirm in der Fahrerkabine (1 St.)
    • Kameraschalter (1 St.)
    • Displaykabelstrang (1 St.)
    • Displaykabel (4 m)
    Ihr Kernsystem benötigt außerdem ein Kabel zwischen Bildschirm und Kamera, eine Bildschirmbefestigung und eine/mehrere Kamerabefestigung(en), die separat erworben werden müssen, damit das System optimal in Ihre Maschine und zu Ihrer Anwendung passt.

    Merkmale:
    • Einfache Installation und integrierte Bedienung
    • Robuste Konstruktion ist vibrationsfest bis 15G und kann mit dem Hochdruckreiniger gereinigt werden
    • Interne Heizung gegen Kondensation
    • Gehärtetes Glas ist bruch- und kratzfest
    • Panorama- und schmale Ansicht für mehr Sichtbarkeit für den Bediener

    Empfohlene Anwendung:
    • Umfassende Flottenlösung für HD-Maschinen

    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.