353-9420: LED-Leuchten 5
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    353-9420: LED-Leuchten 5" × 5".

    Ersatzteilnummer: 353-9420
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    LED-Arbeitsscheinwerfer für 18 bis 32 Volt

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt.
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen.

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Integral DT
    • Befestigungstyp: Vertikal/Aufgehängt
    • Leichte Ausführung: LED-Arbeitsscheinwerfer
    • Linsenmuster: Flutlichtstrahl
    • Spannung (V): 18–32
    oem solutions
    CAT WDS

    motor grader
    16M, 24M

    off-highway truck
    789D, 793D, 797F, 785D, 795F AC 785C