354-8436: GRUPPE KRAFTSTOFFPUMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    354-8436: GRUPPE KRAFTSTOFFPUMPE

    Ersatzteilnummer: 354-8436
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffeinspritzpumpe

    Beschreibung:

    • Kraftstoffeinspritzpumpen leiten Kraftstoff in die Zylinder von Motoren

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 320,04
    • Höhe ("): 6,2
    • Höhe (mm): 157,48
    • Länge ("): 15,7
    • Länge (mm): 398,78
    wheel-type loader
    938H