Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Startseite355-7516: Schlauchleitung
Startseite355-7516: Schlauchleitung
355-7516: Schlauchleitung

Kompakte Mittel- bis Hochdruck-Hydraulikschlauchleitungen

Marke: Cat

Produktbilder
355-7516: Schlauchleitung
355-7516: Schlauchleitung

Kompakte Mittel- bis Hochdruck-Hydraulikschlauchleitungen

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 355-7516
Overall Length (mm): 1.000,0
Weight (kg): 0,806
Material: Carbon Steel,High Pressure Hose
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 355-7516

BAGGERLADER

426 428F 428 432F 424 432 432F2 427F2 426 F2 428F2

RADDOZER

621H 627H 621K OEM

SCHÜRFZUG

627 627K LRC 621 632 627K 621K

RADLADER

950K 962K 966 GC

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt