356-6211: BATTERIE 12 V
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    356-6211: BATTERIE 12 V

    Ersatzteilnummer: 356-6211
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wartungsfrei, SAE-Klemmen, Gitterplatten aus Kalzium-Blei-Legierung

    Cat-Batterien für allgemeine Einsätze sind eine erstklassige Option zu niedrigen Kosten.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschluss: SAE-Klemmen
    • Batterieausführung: Feucht
    • Breite (mm): 175
    • Gewicht – nass (kg): 7,3
    • Gittertyp: Gitterplatten aus Kalzium-Blei-Legierung
    • Gruppengröße: T4
    • Kaltstartstrom: 380
    • Kapazität (Ah) bei 20 Std.: 44
    • Länge (mm): 210
    • Maschinentyp: AUTOMOBIL, KLEINLASTER & SUV
    • Reservekapazität (Min.): 66
    • Spannung (V): 12
    • Verwendung: Starten
    • Wartungstyp: Wartungsfrei
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.