357-0097: LEITUNGSGRUPPE TURBOLADER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    357-0097: LEITUNGSGRUPPE TURBOLADER

    Ersatzteilnummer: 357-0097
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Ölleitungen des Turboladers

    Beschreibung:

    • Bei Ölleitungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,5
    • Länge ("): 18
    forest products
    563C 573C 2570C 2670C

    motor grader
    120M 2

    wheel-type loader
    950K 962K

    engine - generator set
    C7.1

    asphalt paver
    AP-1000E BG1055E BG1000E AP-1055E

    excavator
    324E LN 324E L 329E 329E L 329E LN 324E

    engine - industrial
    C7.1