357-2713: Seitenschneide
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    357-2713: Seitenschneide

    Ersatzteilnummer: 357-2713
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Seitenschneide zum Anschrauben für Bagger (links)

    Die mit höchster Präzision gefertigten Cat®-Seitenschneiden zum Anschrauben für Bagger schützen die Seiten der Löffel mit ihrer robusten, verschleißfesten Oberfläche. Außerdem erhöhen sie die Löffelbreite, sodass sie der Schnittbreite der Zähne entspricht. Unsere Schneidwerkzeuge sind präzise auf Ihre Cat-Maschinen abgestimmt und bieten durchgängig hervorragenden Schutz.

    Cat®-Seitenschneiden sind anschraubbare, austauschbare Verschleißoberflächen, mit denen Sie die Seiten des Löffels schützen und so Wartungskosten sparen können. Durch geschärfte Seitenschneiden wird das Eindringvermögen des Löffels verbessert. Sie erhöhen die Löffelbreite und die angestrebte Kapazität für höhere Nutzlasten, sodass Kosten und Arbeitsaufwand verringert werden.

    Die robusten Seitenschneiden werden aus hartem und langlebigem Stahl gefertigt und erfüllen damit Ihre Leistungsanforderungen an die Maschinen. Schützen Sie Ihre Investition, indem Sie sich stets für Cat-Originalschneidwerkzeuge entscheiden.
    Merkmale:
    • Anschraubbares Ersatzteil zur Verbesserung der Löffelleistung und zum Schutz der Seitenschneide

    Anwendung:
    • Bestimmte Löffel
    • Geeignet für die meisten Böden mit durchschnittlichen Grabbedingungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 3
    • Länge ("): 15,5
    • Maschine: Bagger
    wheeled excavator
    M320D2 M318D M318D MH M317D2

    excavator
    318D2 L 316E L 320D2 L 320D2 320D GC 320 GC 323 320D2 GC 320 320D 323F 318D2 323D2 L 315D L 325F LCR 325F 323D3 323F L 316F L 323D L 320D L 320E LN 320E 318F L 320D3 318D L 320E L