358-3792: DIESEL PARTICULATE FILTER KIT - AUSLASS AS
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenAllgemeine Motorreparatur- und Servicesätze358-3792: DIESEL PARTICULATE FILTER KIT - AUSLASS AS

358-3792: DIESEL PARTICULATE FILTER KIT - AUSLASS AS

Cat® Outlet Module Kit provides a pathway for the treated Exhaust Gases to exit the Diesel Particulate Filter and continue through the Exhaust unit

Marke: Cat

Produktbilder

358-3792: DIESEL PARTICULATE FILTER KIT - AUSLASS AS
358-3792: DIESEL PARTICULATE FILTER KIT - AUSLASS AS
358-3792: DIESEL PARTICULATE FILTER KIT - AUSLASS AS
358-3792: DIESEL PARTICULATE FILTER KIT - AUSLASS AS

358-3792: DIESEL PARTICULATE FILTER KIT - AUSLASS AS

Cat® Outlet Module Kit provides a pathway for the treated Exhaust Gases to exit the Diesel Particulate Filter and continue through the Exhaust unit

Marke: Cat

In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

345-1849: 68 mm Breite Klemme

Anzahl: 1

Anzeige von 1 bis 1 von 1

Beschreibung für Ersatzteilnummer 358-3792

The Outlet Module Kit of a diesel particulate filter consists of the clamp and outlet structure. It is part of the exhaust aftertreatment system in diesel engines. It is located at the downstream end of the filter and is responsible for managing the flow of exhaust gases that have passed through the filter.Attributes:• Helps ensure that the exhaust backpressure remains within optimal levels for engine performance and emissions control• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliabilityApplications:The Outlet Module Kit provides a pathway for the treated exhaust gases to exit the diesel particulate filter and continue through the exhaust unit.

Warnung:Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Blei und Bleiverbindungen aussetzen, von denen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 358-3792

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 358-3792

FÄLLUNGS- UND BÜNDELUNGSMASCHINEN MIT RADLAUFWERK

2670C 573C

STROMAGGR MOT

POWER SYS

INDUSTRIEMOTOR

C7.1

STROMAGGREGAT

C7.1

Zeichenerklärung

Zeichenerklärung

passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt