359-3427: GRUPPE LAMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    359-3427: GRUPPE LAMPE

    Ersatzteilnummer: 359-3427
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Xenon-Fernlichtscheinwerfer für 24 Volt

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Integral DT
    • Ballast-Ersatzteilnummer: 319–7384
    • Befestigungstyp: Vertikal
    • Leichte Ausführung: HID-Arbeitsscheinwerfer
    • Linsenmuster: Fernlicht
    • Spannung (V): 24
    oht
    795F AC 795F XQ 797F, 793D, 793F CMD 793F OEM 789D, 793F, 793F XQ 785D, 793F AC