359-4020: Einspritzelementgruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    359-4020: Einspritzelementgruppe

    Ersatzteilnummer: 359-4020
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Einspritzelement

    Beschreibung:

    • Einspritzelemente versorgen einen Verbrennungsmotor zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Menge an Kraftstoff.

    Merkmale:

    • Bei den Cat®-Einspritzdüsen werden spezialisierte Metallurgie und unternehmenseigene Entwicklungs- und Fertigungsverfahren eingesetzt, damit die Einspritzelemente die Leistung und Einspritzdrücke erbringen, die zur Einhaltung der aktuellen Emissionsbestimmungen benötigt werden.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholtes Einspritzelement
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 4,8
    • Länge ("): 12,3
    engine - industrial
    C15

    articulated dump truck
    735B 740B

    track-type tractor
    D8T