360-1676: Einspritzelementgruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    360-1676: Einspritzelementgruppe

    Ersatzteilnummer: 360-1676
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Einspritzelement

    Beschreibung:
    • Einspritzelemente versorgen einen Verbrennungsmotor zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Menge an Kraftstoff.

    Merkmale:
    • Für die Cat®-Einspritzelemente werden eine spezielle Produktmetallurgie sowie proprietäre Herstellungsverfahren und eine eigene Konzeption verwendet, damit die fertigen Einspritzdüsen den heutigen Leistungs- und Einspritzdrücken entsprechen und so die Emissionswerte eingehalten werden können.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 3,0
    • Länge ("): 14,8
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.