Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelbodenkanten und -lippenGrundkantenbaugruppen360-5996: Grundkantenbaugruppe
StartseiteSchneidwerkzeugeSchaufelbodenkanten und -lippenGrundkantenbaugruppen360-5996: Grundkantenbaugruppe
360-5996: Grundkantenbaugruppe

Grundkantenbaugruppe der Serie J

Marke: Cat

Produktbilder
360-5996: Grundkantenbaugruppe
360-5996: Grundkantenbaugruppe
360-5996: Grundkantenbaugruppe
360-5996: Grundkantenbaugruppe
360-5996: Grundkantenbaugruppe

Grundkantenbaugruppe der Serie J

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 360-5996

Maßeinheit

USMetrisch
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 500,0
Overall Adapter Spacing (in): 79,528
Overall Depth (in): 23,898
Series: J Series
End Depth (in): 19,685
Overall Adapter Spacing (mm): 2.020,0
Overall Width (mm): 2.310,0
Overall Depth (mm): 607,0
Edge Assembly Type: Standard
Size: J800
Thickness Class: 100
Bevel Angle: 35,0
Adapter Series: J Series
Shape: Stepped
Width Between Sidebars (in): 79,528
Adapter Size: J800
Adapter Quantity: 4
Overall Width (in): 90,945
Width Between Sidebars (mm): 2.020,0
Material: Alloy Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 360-5996

BAGGER

390D 390D L 390F L

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt