StartseiteAnbaugeräteSchnellwechsler361-1092: Minibagger, 1 Tonne, manuell
StartseiteAnbaugeräteSchnellwechsler361-1092: Minibagger, 1 Tonne, manuell
361-1092: Minibagger, 1 Tonne, manuell

Erhöhte Vielseitigkeit der Maschine und Verbesserung der Gesamtproduktion.

Marke: Cat

Produktbilder
361-1092: Minibagger, 1 Tonne, manuell
361-1092: Minibagger, 1 Tonne, manuell
361-1092: Minibagger, 1 Tonne, manuell
361-1092: Minibagger, 1 Tonne, manuell
361-1092: Minibagger, 1 Tonne, manuell
361-1092: Minibagger, 1 Tonne, manuell
361-1092: Minibagger, 1 Tonne, manuell
361-1092: Minibagger, 1 Tonne, manuell

Erhöhte Vielseitigkeit der Maschine und Verbesserung der Gesamtproduktion.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 361-1092

Maßeinheit

USMetrisch
Gewicht: 35.3 lb
Gewicht: 16 kg
Machine Class: 1 Ton
Breite: 7.2 in
Breite: 182 mm
Coupler Type: Dual Lock™ Pin Grabber
Länge: 11.7 in
Länge: 297 mm
Pins Included: Yes
Gesamthöhe: 179 mm
Gesamthöhe: 7 in
Bolzendurchmesser: 30 mm
Bolzendurchmesser: 1.2 in
Maschinenklasse: Minibagger, 1 Tonne
Schnittstellentyp: Bolzenbefestigung
Erforderliche Hydraulik: Nicht erforderlich
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 361-1092

MINIHYDRAULIKBAGGER

301.9 301.8C 301.7D CR 301.4C 301.6C 301.7D

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt