366-2722: BAUGR. HYBRIDSYSTEM
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    366-2722: BAUGR. HYBRIDSYSTEM

    Artikelnummer:366-2722
    1,00 $

    Schlauch- und Leitungsgruppe für Turbolader

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Bei Schlauch- und Leitungsgruppen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    • Länge (mm): 406,4
    • Länge ("): 16
    • Höhe (mm): 38,1
    • Höhe ("): 1,5
    • Breite (mm): 76,2