366-2992: BAUGR. KETTENSPANNRAD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    366-2992: BAUGR. KETTENSPANNRAD

    Ersatzteilnummer: 366-2992
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Riemenspanner

    Beschreibung:

    • Riemenspanner dienen zum Antrieb von Riemen. Sie verhindern dabei das Durchrutschen des Riemens und verringern den Wartungsaufwand.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 330,2
    • Höhe (mm): 287
    • Länge (mm): 330,2
    7 to 9 liter
    C9.3

    engine - industrial
    C9.3B