366-5099: BOLZEN PLEUELSTANGE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    366-5099: BOLZEN PLEUELSTANGE

    Ersatzteilnummer: 366-5099
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Pleuelschraube

    Beschreibung:

    • Bei Schrauben handelt es sich um wichtige Komponenten von Pleueln, die Kolben und Kurbelwelle miteinander verbinden.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe ("): 4
    • Höhe (mm): 101,6
    • Länge ("): 14,5
    • Länge (mm): 368,3
    engine - generator set
    3616 3608 3606 3612 C280-16

    engine - industrial
    3616 3608 3606 3612 C280-16