366-5136: ZYLINDER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    366-5136: ZYLINDER

    Ersatzteilnummer: 366-5136
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Hammerzylinder

    Beschreibung:
    Ein Hammerzylinder bildet den Kern eines Hammers und umschließt die Hin- und Herbewegung des Kolbens.

    Merkmale:
    Cat®-Hammerzylinder sind Haltbarkeit und Zuverlässigkeit bei möglichst wenig Wartungsbedarf und Stillstandzeit ausgelegt.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Hammer werden an Kompaktladern, Tieflöfflern und allen Größen von Baggern bei Abbruch-, Konstruktions-, Steinbruch -und produktionsmäßigen Zerkleinerungsanwendungen eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 264,16
    • Höhe ("): 10,4
    • Höhe (mm): 264,16
    • Länge ("): 26,4
    • Länge (mm): 670,56
    work tool
    H120E S H110E S H130E S H115E S H160E S H140E S H180E S