366-5761: WELLE-WASSERPUMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    366-5761: WELLE-WASSERPUMPE

    Ersatzteilnummer: 366-5761
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Wasserpumpenwelle

    Beschreibung:

    • Wellen sind wichtige Bestandteile von Wasserpumpen, die Kühlmittel durch den gesamten Motorblock leiten, um die Motortemperatur zu regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 38,1
    • Höhe ("): 1,5
    • Höhe (mm): 38,1
    • Länge ("): 8,7
    • Länge (mm): 221
    generator
    SR4B

    engine - generator set
    C9.3

    petroleum products
    C9 C7

    engine - industrial
    3126B