366-7803: GRUPPE LAMPENKOPF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    366-7803: GRUPPE LAMPENKOPF

    Ersatzteilnummer: 366-7803
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    LED-Fernlichtscheinwerfer für 18 bis 32 Volt

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Integral DT
    • Befestigungstyp: Vertikal/Aufgehängt
    • Leichte Ausführung: LED-Arbeitsscheinwerfer
    • Linsenmuster: Fernlicht
    • Spannung (V): 18–32
    motorgrader
    24M

    muldenkipper
    797FXQ, 793FAC, 795FAC, 789DXQ, 797F, 793F, 785DOEM, 785D, 793D, 793FOEM, 793FXQ, 789D, 793FCMD, 785C

    kettendozer
    D9T