366-8412: FUNKGERÄTGRUPPE AM/
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    366-8412: FUNKGERÄTGRUPPE AM/

    Ersatzteilnummer: 366-8412
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Maschinen mit Funkgerät der Marke Cat

    Cat® bietet eine Reihe von robusten Funkgeräten und Zubehörteilen, welche den rauesten Anwendungen in Maschinen, Lastkraftwagen, Booten oder Fahrzeugen im privaten Bereich widerstehen. Cat®-Funkgeräte und -Zubehörteile sind auch auf den Einsatz unter hohen und niedrigen Temperaturen ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzeige: LED-Hintergrundbeleuchtung; Zeigt die Wiedergabedauer und den Titel an, 0
    • Bedienelemente: Suchlauf/Sendersuche; Nächster/vorheriger Titel; Vorwärts/zurück; Titel anhalten; zufällige Titelwiedergabe, 0
    • CD-Player: Zündung aus einziehen und auswerfen, 0
    • Integriertes Bluetooth für Mobilgerät-Audio-Streaming per Sprachsteuerung: Nein, 0
    • Leistung: 0, (RMS) 68 (17×4)
    • Schwimmend gelagerter Anti-Shock-CD-Mechanismus: Ja, 0
    • Sirius XM: 0, XM
    • Tuner mit weltweitem Frequenzspektrum kompatibel: 0, Ja
    • Uhr: Alarmuhr, 0
    • Voreinstellungen: Voreinstellungen für 6 AM und 12 FM; automatischer Voreinstellungen-Speicher mit Voreinstellungsscan, 0
    • Wetterberichte: Ja, 0
    • Zusatzeingang: MP3 und USB, 0