366-9537: 366-9537
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    366-9537: 366-9537

    Ersatzteilnummer: 366-9537
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Mitteldruck-Hydraulikschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Synthetikölbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Thermoplast, die beständig gegenüber Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- und Syntheseölbasis, Schmierölen, Luft und Wasser ist. Sie verfügt über eine Synthetikfaserverstärkung mit einer Thermoplastschicht, die sich durch Hydraulikflüssigkeits-, Abrasions- und Wetterbeständigkeit auszeichnet. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikölanwendungen mit mittlerem Druck. Dieser Schlauch eignet sich ebenfalls für Luft, Wasser und Wasser-Methanol-Gemische bei Temperaturen von bis zu +66°C.

    asphalt paver
    SE50 VT AP655F, SE34VT AP-555E AP600F, AS4252C AP500F, SE60VT XW AP655F L AP555F, AP355F, AS4173 AP-1055E AP-1000E AP-1055F BG1055E, AP-1000F AP300F, AP-600D, SE34V AP-300D AP-655D, SE60 VT XW BG1000E, SE60 V XW SE50 V BG555E

    wheel-type loader
    986H