367-0772: BUCHSE EXPANS.
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    367-0772: BUCHSE EXPANS.

    Ersatzteilnummer: 367-0772
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader-Lager

    Beschreibung:

    • Bei Lagern handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 96,5
    • Höhe (mm): 96,5
    • Länge (mm): 274,3
    ieng
    G3608

    epg
    G3516C G3516H