367-3419: BAUGR. LEITRADLAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    367-3419: BAUGR. LEITRADLAGER

    Ersatzteilnummer: 367-3419
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 932
    • Flanschdurchmesser ("): 36,7
    • Flanschdurchmesser (mm): 932
    • Flanschtyp: Mittelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 35,1
    • Gewindedurchmesser (mm): 892
    • Unterwagenbreite (mm): 402
    track-type tractor
    D11T, D11R