367-4883: 367-4883
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    367-4883: 367-4883

    Ersatzteilnummer: 367-4883
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    XT-3 SE ToughGuard™-Hochdruck-Schlauchleitungen

    Beschreibung:
    Der XT SE-Hochdruckschlauch ToughGuard™ leitet erdölbasierte Hydraulikflüssigkeiten unter hohen Drücken von Pumpen und Motoren zu Maschinenkomponenten.


    Merkmale:
    Die Schlauchleitungen bestehen aus einer gewebeverstärktem Innenseele aus Synthesegummi sowie vier oder sechs hochfesten Stahldrahtspiraleinlagen, die durch Lagen aus Synthesegummi getrennt sind. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Der XT ES ToughGuard wurde einer Lastwechselprüfung mit einer Million Lastwechseln (dem Doppelten der Branchenanforderungen) unterzogen und verfügt über ein verschleißfestes ToughGuard-Obermaterial, das einer Lastwechselprüfung mit zwei Millionen Lastwechseln ohne Anzeichen von Verschleiß standhielt. Außerdem zeichnen sich Cat® XT ES ToughGuard-Schläuche durch den halben SAE-Biegeradius aus. Dadurch lassen sie sich besser in enge Bereiche einpassen und mit wesentlich geringeren Längen verlegen. Diese Merkmale sorgen für einen einfacheren Einbau, eine lange Lebensdauer sowie eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Hochdruckbetrieb und hohem Abrieb.

    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.