367-5181: BAUGR. KOLBENGEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    367-5181: BAUGR. KOLBENGEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 367-5181
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kolbengehäuse

    Beschreibung:

    • Bei Gehäusen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Reman-Zylinder-Kolben-Einheit
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 5,22
    • Länge ("): 6,56
    marine products
    C32

    generator
    SR5

    track-type tractor
    D11R, D11T

    engine - generator set
    TH48-E70 C32

    petroleum products
    TH48-E70 C32

    wheel dozer
    854K

    wheel-type loader
    992K, 993K

    engine - industrial
    C32

    drill
    MD6310

    expanded mining products
    6020B, 6040 FS 6040

    off-highway truck
    777G, 777B, 777E 777C, 777F, 777D