367-8227: LINK LINKS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    367-8227: LINK LINKS

    Ersatzteilnummer: 367-8227
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Ölgeschmiertes Kettenglied (links)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sind Bestandteil des Kettenstrangs und bilden eine Schiene, auf der die Maschine fahren kann.


    Merkmale:

    • Die ölgeschmierte Kette (Sealed and Lubricated Track, SALT) von Cat sorgt dafür, dass Schmierstoffe im Laufwerksystem verbleiben und verhindert das Eindringen von Abriebpartikeln. So wird die Abnutzung interner Bolzen und Buchsen vermieden, sodass Wartungskosten und Ausfallzeiten minimiert und Nutzungsdauer und Servicefreundlichkeit maximiert werden. SALT-Ketten ermöglichen eine universelle Laufwerkskonfiguration für zahlreiche Bodenverhältnisse, die mit der jeweiligen Kettenvariante kombiniert werden kann, die Ihrer Maschine und den Einsatzbedingungen entspricht.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Kettenteilung ("): 5,5
    • Schraubengröße ("): 14,3
    skid steer loader
    299C 299D XHP 299D2 XHP 299D3 XE 299DR XE 289C 299D3XHP 299D2 299D3 299DR 299D