368-0122: KUPPLUNGSPLATTE CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    368-0122: KUPPLUNGSPLATTE CLA

    Ersatzteilnummer: 368-0122
    Marke: Yellowmark
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Platte

    Beschreibung:
    Cat®Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    track-type tractor
    D5C PATLGP D4C III D4C, D3C, D3C III D4H, 4 55, D3, 4P 4S 53 D3C II D5C, D5C III D4C II D4B, D3B, 4A 5A PAT D5C PAT 54 3P 3

    integrated toolcarrier
    IT18B, IT28B, IT12, IT18, IT28

    wheel-type loader
    930T, G910, 926E, 930R, 910, 926, G916, 916, G926

    track-type loader
    931B, 931C II 931, 935B, 933, 931C, 939, 935C II 935C

    track-type skidder
    D4HTSK II 4P 54H

    wheel loaders
    IT18, IT28, 916, 926, 926E, IT28B, G926, 936E, 936, IT18B

    track type tractors
    D4B, D3C, D3CIIILGP, D3CIILGP, D4CIIILGP, D3CIII, D3CII