370-9778: REIBESCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    370-9778: REIBESCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 370-9778
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Papierreibscheibe

    Beschreibung:
    Eine Papierreibscheibe bietet eine mittlere Widerstandsfähigkeit, eine mittlere Verschleißfestigkeit und eine mittlere Energieabsorption.


    Merkmale:
    Cat®-Reibwerkstoffe sind auf die optimale Funktion der Komponenten ausgelegt, in denen sie verwendet werden.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    earthmoving compactor
    816K 815K

    wheel-type loader
    972M 980M 980L 972L

    wheel dozer
    814K

    track-type tractor
    D6 D6T XL D6T D6T XW D6T XW PAT D8T D6T XL PAT D6R LGP D8R D6R D6T LGPPAT D6T LGP D6R XL

    load, haul, dump
    R1700K

    oem solutions
    TR35