371-2241: LAMPENGRUPPE BASIS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    371-2241: LAMPENGRUPPE BASIS

    Ersatzteilnummer: 371-2241
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gelbe LED-Stroboskoplampe (9–32 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Bewegliches Anschlusskabel DT
    • Befestigungstyp: 3 Schrauben
    • Beschreibung: LED-Stroboskop – ECE
    • Linsenfarbe: Gelb
    • Spannung (V): 9-32
    cold planers
    PM-201, PM620, PM622, PM620LRC

    asphalt pavers
    AP600FLRC, AP1055E, AP655F, BG655D, AP-500E, AP-1000D, AP655FLRC, BG1000E, AP-600D, AP1000E, AP-1055D, AP1055F, BG-260D, AP-655C, AP-655D, AP500F, BG555E, AP1000F, AP555F, AP600F, BG-2455D, AP500FLRC, BG500E, BG1055E, AP555E, BG600D, AP555FLRC, AP655FL

    wheel loaders
    986K, 962K, 926M 930K 962M, 966K, 930M 980KOEM, 938K 950M, 980M, 924K 972M, 950K, 966M, 972K, 966MXE, 980K, 982M, 972MXE, 966L, 972L, 966KXE, 950GC, 938M 980L, 962L, 950L

    wheel dozers
    814K

    wheel excavators
    MH3049

    compactors
    815K, 815KLRC

    articulated trucks
    745C, 725C, 730C2, 735C, 730C2EJ, 730CEJ, 735B, 740BEJ, 730C, 725C2, 740CEJ, 740B, 745DLRC, 740DEJ, 745D, 740