375-1478: Deckenleuchte
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    375-1478: Deckenleuchte

    Ersatzteilnummer: 375-1478
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    LED-Deckenleuchte (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Deckenleuchten sorgen für eine ausreichende Beleuchtung des Kabineninnenraums. Diese kleinen, hellen und transparenten Leuchten sind unverzichtbar, sodass Ihre Teams auch bei schlechten Lichtverhältnissen auf der Baustelle problemlos ihre Lenkungsinstrumente sehen können. Diese Deckenleuchten sind robust und so konstruiert, dass keine Fremdkörper aus der Umgebung in die Vorrichtung eindringen. Verbessern Sie die Beleuchtungsverhältnisse in der Kabine mit Cat-Innendeckenleuchten.

    Merkmale:
    • Schalter mit 2 Positionen
    • LED (3)
    • 24 V
    • Rechteckig, Oberflächenmontage
    • DT-Pigtailstecker

    Anwendungen:
    • Vielzahl von Cat-Maschinen und Maschinen anderer Hersteller

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Aderlänge ("): 0
    • Anschlusstyp: Bewegliches Anschlusskabel DT-3
    • Befestigungstyp: Rechteckig mit Schalter
    • Beschreibung: Deckenleuchten-LED
    • Breite ("): 0
    • Höhe ("): 0
    • Leichte Ausführung: Deckenleuchte
    • Linsenfarbe: 0
    • Länge ("): 0
    • Spannung (V): 24
    wheel tractor-scraper
    621G, 637G, 623G, 631G, 627G, 657G

    motor grader
    12M 2 120M 2 16M3, 140M 2 12M 3 AWD 160M 3 140M, 140M 3 160M 2 12M, 160M, 120M, 24, 14M-3 18M3, 12M 3 14M, 140M 3 AWD 160M 3 AWD 16M, 14L

    wheel-type loader
    994K, 990K, 993K, 992K

    motor graders
    14M3, 12HNA, 143H, 120MAWD

    expanded mining products
    6020B

    track type tractors
    D6TLGP, D6TXW, D6R2, D6R2XL, D6RXL, D11R, D6TLGPVP, D6TXLVP, D6R, D6R2LGP, D11RCD, D6RIIIXL

    compactors
    815F, 816F

    off-highway truck
    770G, 785D, 773G OEM 785, 770G OEM 789B, 795F XQ 793F CMD 777G, 777E 772G OEM 797F, 772G, 785C, 789D, 789C, 773E, 777D, 775G, 785B, 775G LRC 773G LRC 793F XQ 775G OEM 773G, 789, 793D

    large mining products
    6020B

    load, haul, dump
    R1700G

    track-type tractor
    D6T, D6T LGP D6T XW PAT D6T LGPPAT D6T XL D6T XL PAT D6T XW

    road reclaimer
    RM500B

    wheel dozer
    854K, 844K, 834H

    off highway trucks
    793F, 797B, 777D, 777F, 777DLRC

    wheel loaders
    994H, 992K, 972GII, 966GII, 966H, 992KLRC

    wheel dozers
    854K, 814F