375-3873: SCHALLDÄMPFER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    375-3873: SCHALLDÄMPFER

    Ersatzteilnummer: 375-3873
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schalldämpfer

    Beschreibung:

    • Schalldämpfer reduzieren den Lärm, der aus dem Auspuff eines Verbrennungsmotors kommt.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 647,7
    • Höhe (mm): 736,6
    • Länge (mm): 1625,6
    petroleum products
    CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70

    engine - industrial
    SPF343C