Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

Startseite375-5900: ENDBODENPLATTE
Startseite375-5900: ENDBODENPLATTE
375-5900: ENDBODENPLATTE

Bodenplattenendglied (Schwersteinsatz, Einsteg, trapezförmig)

Marke: Cat

Produktbilder
375-5900: ENDBODENPLATTE
375-5900: ENDBODENPLATTE

Bodenplattenendglied (Schwersteinsatz, Einsteg, trapezförmig)

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 375-5900

Maßeinheit

USMetrisch
Bodenplattenbreite (mm): 710,0
Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg, Mitte eingestanzt
Bodenplattenbreite ('): 27,953
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 91
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 213.52
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 293.52
Hole Type: Round
Joint Type: Master
Bolt Hole Diameter (in): 1.447
Bolt Hole Diameter (mm): 36.75
Plate Thickness (mm): 0
Plate Thickness (in): 0
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
UC System: HDXL
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 375-5900

Für dieses Teil sind derzeit keine Angaben zur Kompatibilität verfügbar.

ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt