376-6405: ÖLEINSPRITZERDICHTUNG R
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    376-6405: ÖLEINSPRITZERDICHTUNG R

    Ersatzteilnummer: 376-6405
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Durchmesser ("): 0,12
    • Innendurchmesser ("): 0,75
    • Material-: FKM - Fluoroelastomer
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel. Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden. FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit.
    earthmoving compactor
    815K, 816K

    wheel-type loader
    950L, 924K 950 GC 950M, 962 962L, 930K 938K 962M

    vibratory single drum smooth
    CS44BLRC

    engine - generator set
    C7.1 C4.4 C4.4DE88E0 XQP100 C4.4DE88E3 XQP150 C4.4DE65E3

    wheel-type skidder
    545D, 555D, 525D, 535D

    track type tractors
    D5TXL

    engine - machine
    C4.4

    track-type loader
    963K, 953K

    engine - industrial
    C4.4 C7.1 SPF343C

    telehandler
    TH357D, TH3510D, TL1055D, TL642D, TL1255D, TH408D, TL943D

    wheeled excavator
    M322D2 MH M322D2, M324D2 MH M320D2, M317D2, M315D2

    wheel loaders
    962L

    paving compactor
    CS68B, CS44B, CS56B, CS54B, CB13 CW-34 CP56B, CS64B, CP44B, CP68B, CP54B, CS74B, CW-16 CB8, CP74B, CB10, CW34, CB-68B CB15 CB7, CB-64B CP76B, CB-66B CS78B, CB16 CS79B, CW12

    3000
    C4.4

    wheel dozer
    814K

    asphalt paver
    AP655F, AP500F, AP555F, AP655F L AP-1055F AP600F

    excavator
    330D2 L 326D2, 336 GC 320 GC 323D2 L 330, 320, 329D2 L 320D2 GC 318D2 330 GC 326D2 L 320D2 FM 330D2

    pipelayer
    PL61

    track-type tractor
    D5K2 LGP D5K2 XL D6K2, D3K2 LGP D6K D6N D5R2 D4K2 XL D4K2 LGP D3K2 XL