376-7165: 376-7165
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    376-7165:

    Ersatzteilnummer: 376-7165
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Mitteldruck™-ToughGuard-Hydraulikschlauchleitung

    Beschreibung:
    Diese leiten heiße Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdölbasis, heißes Öl, Fett, Schmiermittel und Rohöle durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer speziellen temperaturfesten Innenseele aus Synthesegummi für sowie einer einzelnen hochfesten Stahldrahtgeflechteinlage. Die einzigartige verschleißfeste ToughGuard™-Ummantelung wurde bei 2 Millionen Zyklen fehlerfrei auf Verschleiß getestet. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Ausgelegt für Anwendungen mit Mitteldruckbetrieb, hoher Temperaturbelastung und hohem Abrieb.

    forest products
    584 584HD