376-7362: BAUGR. KOLBENGEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    376-7362: BAUGR. KOLBENGEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 376-7362
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kolbengehäuse

    Beschreibung:

    • Bei Gehäusen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kolben, die über Pleuel mit Kurbelwellen verbunden sind

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 6,85
    • Länge ("): 7,55
    track-type tractor
    D10R, D10N, D10T2, D10T

    underground articulated truck
    AD55B, AD60

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    990K, 990H

    wheel dozer
    844H, 844K

    drill
    MD6250

    expanded mining products
    6015B

    off-highway truck
    773F, 773G LRC 775G LRC 773G OEM 775F, 775G OEM