376-7652: ZAHNKUPPLUNG CLA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    376-7652: ZAHNKUPPLUNG CLA

    Ersatzteilnummer: 376-7652
    Marke: Yellowmark
    Preis wird abgerufen.....

    Classic-Seitenantriebsrad

    Beschreibung:
    Cat® Classic™-Teile sind eine kostengünstige Alternative für Cat-Maschinen in leichten Anwendungen.


    Merkmale:
    Classic-Teile weisen dieselbe Form, Passung und Funktion von erstklassigen Cat-Teilen auf, jedoch mit reduzierter Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Leichte Anwendungen

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    excavator
    320-A L 325B L 320B L 325 L 322B L 320N, 325-A L 320B, 320-A S 325-A 325-A FM L 320 L 325B, 325-A LN 322 L

    oem solutions
    OEMS