376-7659: 376-7659
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    376-7659:

    Ersatzteilnummer: 376-7659
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Mitteldruck-Hydraulikschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten heiße Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Wasserbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer speziellen temperaturfesten Innenseele aus Synthesegummi sowie einer einzelnen hochfesten Stahldrahtgeflechteinlage. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Serviceanwendungen für mittlere Drücke und hohe Temperaturen. Zugelassen durch Coast Guard für Schiffsanwendungen.

    earthmoving compactor
    815K 825K 826K 836K 816K

    wheel-type loader
    988K 988K XE

    wheel dozer
    824K 814K 834K