377-4057: GRUPPE LAMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    377-4057: GRUPPE LAMPE

    Ersatzteilnummer: 377-4057
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Orange Breakaway-Leuchte für 12/24 Volt

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: 0, Bewegliches Anschlusskabel DT
    • Befestigungstyp: 0, 3 Schrauben
    • Beschreibung: Flexibel, 0
    • Linsenfarbe: 0, Gelb
    • Spannung: 0, 12/24 Volt