377-7215: FUNKGERÄTGRUPPE AM/
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    377-7215: FUNKGERÄTGRUPPE AM/

    Ersatzteilnummer: 377-7215
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Maschinen mit Funkgerät der Marke Cat

    Cat® bietet eine Reihe von robusten Funkgeräten und Zubehörteilen, welche den rauesten Anwendungen in Maschinen, Lastkraftwagen, Booten oder Fahrzeugen im privaten Bereich widerstehen. Cat®-Funkgeräte und -Zubehörteile sind auch auf den Einsatz unter hohen und niedrigen Temperaturen ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Integriertes Bluetooth für Mobilgerät-Audio-Streaming per Sprachsteuerung
    • Anzeige: LED-Hintergrundbeleuchtung; Zeigt die Wiedergabedauer und den Titel an
    • Bedienelemente: Suchlauf/Sendersuche; Nächster/vorheriger Titel; Vorwärts/zurück; Titel anhalten; zufällige Titelwiedergabe
    • CD-Player: Zündung aus einziehen und auswerfen
    • Leistung: (RMS) 68 (17×4)
    • Schwimmend gelagerter Anti-Shock-CD-Mechanismus: Ja
    • Sirius XM: Nein
    • Tuner mit weltweitem Frequenzspektrum kompatibel: Ja
    • Uhr: Alarmuhr
    • Voreinstellungen: Voreinstellungen für 6 AM und 12 FM; automatischer Voreinstellungen-Speicher mit Voreinstellungsscan
    • Wetterberichte: Ja
    • Zusatzeingang: MP3 und USB
    mex
    307E2 308E2 CR

    wtl
    950K, 962K, 966K, 980K, 972K, 966K XE 980K HLG