Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben379-1280: ABLASSSCHRAUBE GEH.
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben379-1280: ABLASSSCHRAUBE GEH.
379-1280: ABLASSSCHRAUBE GEH.

Marke: Cat

fallback-image
379-1280: ABLASSSCHRAUBE GEH.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 379-1280

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 1.969
Bolt Length (mm): 50,0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0,197
Grip Length (mm): 5,0
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
Material-: Niedriglegierter Stahl,Kohlenstoffstahl,Zinklegierung
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 379-1280

LKW

CT660

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt