379-9575: BRONZESATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    379-9575: BRONZESATZ

    Ersatzteilnummer: 379-9575
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Precious Metal™-Motorreparatursätze für Maschinen

    Es handelt sich um den Grundstein für alle höheren Stufen. Er eignet sich ideal für die Reparatur vor dem Ausfall und enthält Komponenten, an die Sie normalerweise nicht denken würden, z. B. eine Abgaskrümmermanschette, die ungeplante Ausfallzeiten und kostspielige Ausfälle verhindern könnten. Ebenso umfasst er die Komponenten, die für eine günstige Reparaturoption nötig sind, und zusätzliche Wertschöpfungskomponenten wie Pleuellager sowie die Dichtungen und Flachdichtungen, die zum Zusammenbau des Motors benötigt werden (bei Reparatursätzen für ausgebaute Motoren).

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bronze-Satz enthält: Hülsenbaugruppe, Temperaturregler, Kraftstofffilter, Ölfilter, Schlauch, Dichtungen, O-Ringe, Dichtungen, Stopfen, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Lager, Bolzen, Schellen und Distanzringe. Außerdem umfasst er ggf. Federn, Tüllen und Staubkappen.
    com
    826G, 826G II

    wtt
    824G II 824G

    wtl
    980G II 980G