381-8310: ANORDNUNG VERKLEIDUNGSPLATTE#PSY
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    381-8310: ANORDNUNG VERKLEIDUNGSPLATTE#PSY

    Ersatzteilnummer: 381-8310
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Mit einer Hochgeschwindigkeitstrommel und konischen Meißeln werden vor der Belagerneuerung Asphalt und Beton entfernt.

    Cat®-Kaltfräsen sind für kleinere Pflasterarbeiten in Wohngebieten und gewerblichen Anwendungen konzipiert und werden hauptsächlich zur wirtschaftlichen Wiederherstellung von Asphalt und Betonflächen verwendet. Sie eignen sich ideal zum Abfräsen von Unebenheiten vor der Belagerneuerung, zum Abtragen von beschädigten Straßendecken, zum Entfernen von Fahrbahnmarkierungen sowie für Arbeiten, die von großen Kaltfräsen nur bedingt ausgeführt werden können. Cat-Kaltfräsen sind für Cat-Kompaktlader, Deltalader, Kompaktkettenlader, kompakte Radlader und Baggerlader bestimmt.

    KOMPATIBEL MIT DIESEM ANHANG

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Erforderlicher Hydraulik-: Hochstrom
    • Frästiefe ("): 6
    • Gesamthöhe ("): 43
    • Gewicht (lb): 1606
    • Griffelzähne pro Walze: 48
    • Kippwinkel: ±8,5
    • Optimaler Hydraulikdruck (bar): 160–240
    • Optimaler Hydraulikstrom (Gallonen pro Minute): 31–21
    • Optionale Bandagenbreite ("): 3/8–18/6
    • Seitenverschiebung ("): 26
    • Trommelgeschwindigkeit: 142–250
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.