381-8979: GRUPPE LAMPENKOPF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    381-8979: GRUPPE LAMPENKOPF

    Ersatzteilnummer: 381-8979
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    LED-Abblendlichtscheinwerfer für 18 bis 32

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Integral DT, 0
    • Befestigungstyp: Vertikal/Aufgehängt, 0
    • Leichte Ausführung: LED-Arbeitsscheinwerfer, 0
    • Linsenmuster: Abblendlicht, 0
    • Spannung: 0, 18 – 32 V