382-2746: LAMPENGRUPPE BASIS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    382-2746: LAMPENGRUPPE BASIS

    Ersatzteilnummer: 382-2746
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Blaue LED- Stroboskoplampe (9–32 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Bewegliches Anschlusskabel DT
    • Befestigungstyp: 3 Schrauben
    • Beschreibung: LED-Stroboskop
    • Linsenfarbe: Blau
    • Spannung (V): 9-32
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.