StartseiteLaufwerkGummiketten382-3844: Premium-Gummikette – 300 mm (11,8")
StartseiteLaufwerkGummiketten382-3844: Premium-Gummikette – 300 mm (11,8")
382-3844: Premium-Gummikette – 300 mm (11,8")

Mit den Minibagger-Gummiketten kann auf unterschiedlichen Flächen wie Gras, Pflaster oder Schotter gearbeitet werden, ohne dass der Untergrund oder die Maschine beschädigt werden.

Marke: Cat

Produktbilder
382-3844: Premium-Gummikette – 300 mm (11,8")
382-3844: Premium-Gummikette – 300 mm (11,8")
382-3844: Premium-Gummikette – 300 mm (11,8")
382-3844: Premium-Gummikette – 300 mm (11,8")
382-3844: Premium-Gummikette – 300 mm (11,8")
Wenden Sie sich für Ersatzmöglichkeiten an Ihren Händler.

Mit den Minibagger-Gummiketten kann auf unterschiedlichen Flächen wie Gras, Pflaster oder Schotter gearbeitet werden, ohne dass der Untergrund oder die Maschine beschädigt werden.

Marke: Cat

ABGEKÜNDIGT
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 382-3844

Maßeinheit

USMetrisch
Track Features: Heavy Duty Block
Overall Length (mm): 2.221,5
Overall Length (in): 87,46
Overall Height (mm): 492,0
Overall Height (in): 19,37
Overall Width (mm): 299,7
Overall Width (in): 11,8
Lugs (per row): 90,0
Circumference (mm): 4.725,0
Circumference (in): 186,02
Material Description: Rubber
Pitch (mm): 52,5
Pitch (in): 2,07
Type: Heavy Duty
Width (mm): 300,0
Width (in): 11,81
Color: Black
Approx. Weight (kg): 130,0
Approx. Weight (lb): 286,6
Track Pitch (mm): 52,5
Track Pitch (in): 2,067
Number of Sections: 90
UC System: HD
Belt Width (mm): 300,0
Belt Width (in): 11,811
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 382-3844

MINIHYDRAULIKBAGGER

303.5E2 CR 303.5C 303.5E2 303.5C CR 303.5E

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt