382-7079: 382-7079
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    382-7079: 382-7079

    Ersatzteilnummer: 382-7079
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    XT-6 SE-Hochdruck-Schlauchleitungen

    Beschreibung:
    Der XT SE-Hochdruckschlauch leitet erdölbasierte Hydraulikflüssigkeiten unter hohen Drücken von Pumpen und Motoren zu Maschinenkomponenten.


    Merkmale:
    Die Schlauchleitungen bestehen aus einer gewebeverstärktem Innenseele aus Synthesegummi sowie vier oder sechs hochfesten Stahldrahtspiraleinlagen, die durch Lagen aus Synthesegummi getrennt sind. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Der XT SE-Schlauch wurde einer Lastwechselprüfung mit einer Million Lastwechseln (dem Doppelten der Branchenanforderungen) unterzogen. Außerdem zeichnen sich CAT®-XT-SE-Schläuche durch den halben SAE-Biegeradius aus. Dadurch lassen sie sich besser in enge Bereiche einpassen und mit wesentlich geringeren Längen verlegen. Diese Merkmale sorgen für einen einfacheren Einbau, eine lange Lebensdauer sowie eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Hochdruckbetrieb.

    excavator
    329D LN 324D L 345D L 314E LCR 320D L 324E L 349D L 336E LH 340 336D L 336D2 L 330F L 320E, 323D L 324D, 326F LN 336E L 336E LN 329D L 336 329E LN 349E L VG 345C, 330D L 320E L 320F L 312D L 336D2, 329F L 323F 325D L 352F-VG 320D2, 345D L VG 325D, 315F LCR 326F, 311D LRR 320D2 L 320D LRR 314D LCR 352F, 352F XE VG 323, 323E L 336F, 312D, 335F 336D, 336D LN 311F LRR 323E LN 349E L 314D CR 320D LN 330D LN 340F L LRE 336F LNXE 345D, 320D RR 330D, 330F LN 324D LN 328D LCR 313F L 329D2 L 330F, 336F LN 323D2 L