382-7898: TURBOBASIS-GRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    382-7898: TURBOBASIS-GRUPPE

    Ersatzteilnummer: 382-7898
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader

    Beschreibung:

    • Turbolader optimieren den Wirkungsgrad und die Leistung des Motors, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat® Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 365,8
    • Höhe ("): 17
    • Höhe (mm): 431,8
    • Länge ("): 16,3
    • Länge (mm): 414
    wheel-type loader
    980G, 980H

    wheel dozer
    824C

    earthmoving compactor
    825C, 826C