382-7908: BAUGR. HYBRIDSYSTEM
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    382-7908: BAUGR. HYBRIDSYSTEM

    Ersatzteilnummer: 382-7908
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schlauch- und Leitungsgruppe für Turbolader

    Beschreibung:

    • Bei Schlauch- und Leitungsgruppen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 127
    • Höhe ("): 3
    • Höhe (mm): 76,2
    • Länge ("): 19,2
    • Länge (mm): 487,7
    wheel-type loader
    986H